Micro Motion-TA010T

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion TA010T, DN2 (1/10"), tantale

Product Description

Ce débitmètre à effet Coriolis en tantale offre fiabilité, répétabilité et robustesse des mesures pour les applications corrosives.

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Produits
TA010T
5700
Incertitude de la mesure de débit massique (liquides)
±0,10 % ± (stabilité du zéro / débit) x 100 %
Répétabilité de la mesure de débit massique (liquides)
±0,05 % ± [½ (stabilité du zéro / débit) × 100] % de la mesure
Incertitude de la mesure de débit volumique (liquides)
±0,10 % ± (stabilité du zéro / débit) x 100 %
Répétabilité de la mesure de débit volumique (liquides)
±0,05 % ± [½ (stabilité du zéro / débit) × 100] % de la mesure
Incertitude de la mesure de débit massique (gaz)
±1,00% ± (stabilité du zéro / débit) x 100 %
Répétabilité de la mesure de débit massique (gaz)
±0,50 % ± [½ (stabilité du zéro / débit) × 100] % de la mesure
Incertitude de la mesure de masse volumique (liquides)
±0,001 g/cm3 (±1,0 kg/m3)
Répétabilité de la mesure de masse volumique (liquides)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Incertitude de la mesure de température
±1,5 °C ±0,5 % de la mesure

Caractéristiques

  • Obtenez une mesure hautement précise du débit volumique et de la masse volumique dans les applications nécessitant du tantale pour les composants en contact avec le procédé.
  • Choisissez parmi six diamètres de ligne différents.
  • Améliorez la mesure et le suivi grâce à des diagnostics de procédé et d'appareil approfondis avec un historique et une journalisation intégrés.
  • L'appareil est disponible uniquement avec le transmetteur 5700 à 9 fils.
  • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-2 of 2 results for Pièces et accessoires
:
Micro Motion (700) platine processeur standard déportée à 9 conducteurs avec certification CSA-NPT
Type de mesure
Flow Measurement
Type de produit
Pièces de rechange
Compatibilité
Famille
Débit – Coriolis
disponibilité
Type de mesure
Type de produit
Compatibilité
Famille
Flow Measurement
Pièces de rechange
Débit – Coriolis