Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.

Transmetteur compact Micro Motion™ 1600

Compact et léger, le transmetteur 1600 permet une intégration facile. La conception intuitive permet de prendre en charge le protocole HART®, RS-485, ou une connexion Ethernet native avec une option d’alimentation par Ethernet. Une suite de solutions logicielles puissantes permet d’effectuer des mesures en toute confiance et d’obtenir des indications précieuses sur les procédés dans les applications les plus difficiles. Le module d’historisation des données recueille de précieux renseignements sur les événements du procédé, la qualité du fluide et la stabilité des mesures, à court terme comme à long terme.

En savoir plus

Produits

Search
1-23 résultats sur 121 pour Produits
CMFS025H
1600 Compact Flow Transmitter
CMF050M
1600 Compact Flow Transmitter
F025P
1600 Compact Flow Transmitter
CMF300A
1600 Compact Flow Transmitter
CMF350M
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS050M
1600 Compact Flow Transmitter
CMF400P
1600 Compact Flow Transmitter
CMF350A
1600 Compact Flow Transmitter
CMF100M
1600 Compact Flow Transmitter
R150S Coriolis Meter 316L SST
1600 Compact Flow Transmitter
T075F
1600 Compact Flow Transmitter
T075T
1600 Compact Flow Transmitter
T100F
1600 Compact Flow Transmitter
F150S Coriolis Meter 316L SST
1600 Compact Flow Transmitter
F400S Coriolis Meter 4 inch Stainless Steel
1600 Compact Flow Transmitter
CMF200L
1600 Compact Flow Transmitter
H200F
1600 Compact Flow Transmitter
H100F
1600 Compact Flow Transmitter
CMF100H
1600 Compact Flow Transmitter
F100P
1600 Compact Flow Transmitter
F100S
1600 Compact Flow Transmitter
CMF010P
1600 Compact Flow Transmitter
CMF050L
1600 Compact Flow Transmitter
1
1 2 3 4 5 6
Indicateur/interface
Indicateur graphique rétro-éclairé
Commandes mécaniques à quatre boutons
LED d’état du débitmètre
Les langues suivantes sont prises en charge : anglais, allemand, français, espagnol, portugais, russe, chinois et japonais
Alimentation électrique
Alimentation par Ethernet disponible en version Ethernet
Alimentation par Ethernet PD de classe 3 conforme aux normes IEEE 802.3at et 802.3af
18 à 100 Vcc, 6 watts typique, 11 watts maximum
Conforme à la Directive sur les basses tensions 2014/35/UE suivant la norme CEI 61010-1 Ed. 3.0 2010-06 ; Surtension Catégorie II, Degré de pollution 2
Alimentation c.a./c.c. universelle, reconnaît automatiquement la tension d’alimentation, disponible en versions HART® et Modbus.
85 à 240 Vac 50/60 Hz, 3,5 watts typique, 8 watts maximum
18 à 100 Vcc, 3,5 watts typique, 8 watts maximum
Port service universel
La conception du port service universel permet la configuration et le transfert des données à l’aide d’une borne USB-C standard
Version Ethernet
Un port Ethernet prend en charge EtherNet/Ip et Modbus TCP dans un seul appareil
Canal supplémentaire inclus, configurable en sortie mA, sortie impulsions ou sortie tout-ou-rien
Connexions rapides M12 préinstallées disponibles en option
Version HART®
Le canal HART® prend en charge la communication HART® complète
Canal supplémentaire inclus configurable en sortie impulsions ou en sortie tout-ou-rien
Connexions rapides M12 préinstallées disponibles en option
Version Modbus
La prise en charge de Modbus est implémentée sur la couche physique RS-485
Canal supplémentaire inclus, configurable en sortie impulsions ou en sortie tout-ou-rien
Connexions rapides M12 préinstallées disponibles en option
Montage
Options de boîtier en aluminium et en acier inoxydable à montage sur site
Montage intégré sur tout capteur à effet Coriolis Micro Motion ELITE (CMFS, CMF et HC), série F, série H, série R, série T ou série HPC
Montage déporté sur tout capteur à effet Coriolis 9 fils Micro Motion ELITE, séries F, H, R, T ou HPC (aluminium uniquement)
Types d’application
Smart Meter Verification Professional
Prédétermination tout-ou-rien
Mesurage de produits pétroliers et option de correction par AI
Mesure de la concentration
Mesure de phase avancée pour la correction en écoulement biphasique
Dosage et conditionnement
Certifications/Homologations
Certifications pour zones dangereuses
Classe I, Div. 2,
Zone 2

Caractéristiques

  • Facilité d’installation, d’intégration, de surveillance à distance et de connectivité avec les fonctionnalités Ethernet/IP et l’alimentation par Ethernet (PoE), ainsi que la communication HART® ou Modbus.
  • Recueillez des informations à court et à long terme sur les événements de procédé, la qualité du fluide et la stabilité des mesures grâce à un module d’historisation des données
  • Vérifiez l’état de votre débitmètre en moins de 90 secondes grâce à Smart Meter Verification
  • Assurez la qualité du produit grâce à des fonctionnalités logicielles avancées sous licence telles que la mesure de concentration et la mesure de phase avancée
  • L’affichage graphique prend en charge 8 langues et peut être orienté à l’aide du logiciel de rotation intégré

Documentation et schémas