Micro Motion-P-Flow-Smart-Meter-Verification

Smart Meter Verification

Product Description

Smart Meter Verification réalise un autocontrôle d’intégrité d’étalonnage à l’aide d’un outil de diagnostic qui informe de l’état général des débitmètres sans interrompre le procédé. Les diagnostics sont compatibles avec une variété de produits de débitmétrie et de niveau Emerson, notamment les débitmètres à effet Coriolis Micro Motion™, les débitmètres à ultrasons Rosemount™, les débitmètres électromagnétiques Rosemount et les radars pour mesure de niveau sans contact Rosemount™ 5408 and 3408. Smart Meter Verification fournit des solutions pratiques aux problèmes courants liés à l’instrumentation des procédés, ce qui permet de réduire les temps d’arrêts et d’augmenter l’Operational Certainty.

Délai de vérification de l’étalonnage
90 secondes
Rapport de vérification
PDF horodaté

Reconnu par l’EPA (Agence de protection environnementale américaine), la CEI (SIS) (Commission électrotechnique internationale, système de sécurité), la FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux), l’AGA (Association américaine des standards de Gaz), l’API (Interface de programmation applicative), l’ISO (Organisation internationale de normalisation), la fédération russe VNiiMS, le régulateur d’énergie d’Alberta ainsi que des tiers comme moyen de rallonger les intervalles des tests périodiques et du réétalonnage
Compatibilité
Capteurs Coriolis Micro Motion™ : Série ELITE™, série G, série H, série F, série R, série T, série TA et Transmetteurs Coriolis Micro Motion HPC
 : Série 1000/2000/3000/4000/5000 avec MVD™. Voir la fiche de spécifications pour plus de détails
Débitmètres magnétiques : série 8700M, 8750W
Débitmètres à ultrasons Rosemount™ : Débitmètres à ultrasons de gaz : débitmètres à double configuration 3414/3415/3416/3417, débitmètre de gaz à 8 voies 3418
Transmetteurs de niveau : Transmetteur radar de mesure de niveau Rosemount 5408, transmetteur radar de mesure de niveau Rosemount 3408
Compatibilité du système hôte
Transmetteur de débit, Sans filHART®, Modbus, bus™ de terrain FOUNDATION, DeviceNet, ProLink III, Profibus, interface de communication AMS Trex, AMS Device Manager, systèmes hôtes basés sur DTM et autres réseaux de contrôle numérique
Transmetteur radar de mesure de niveau Rosemount 5408 : Disponible avec tous les systèmes hôtes basés sur FDI et DTM
Transmetteur radar de mesure de niveau Rosemount 3408 : Disponible avec tous les systèmes hôtes basés sur FDI, DD et DTM
Compatibilité des débitmètres magnétiques
Série 8700M
Compatibilité des débitmètres à ultrasons
Compteurs de gaz à ultrasons - Compteurs 3414/3415/3416/3417 à double configuration, Compteur de gaz à 8 voies 3418
Compatibilité du système hôte
Transmetteur de débit, WirelessHART®, Modbus, Bus de terrain Foundation™, DeviceNet, ProLink III, Profibus, interface de communication AMS Trex, AMS Device Manager, systèmes hôtes DTM et autres réseaux de contrôle numériques

Caractéristiques

  • Débitmètres à effet Coriolis Micro Motion :

    Smart Meter Verification Basic est activé dans tous les platines processeurs améliorés pour vérifier automatiquement les performances de mesure et détecter les dommages dus à la corrosion et à l’érosion dans les processus non critiques.

    Smart Meter Verification Professional inclut une détection de revêtements non uniformes ainsi qu’un rapport de vérification PDF horodaté, qui est reconnu par de nombreux tiers pour prolonger les intervalles de test de sûreté et d’étalonnage

    Détection des revêtements non uniformes, de la corrosion et d’autres problèmes courants d’instrumentation des procédés pour renforcer les programmes d’entretien préventif et la mise en œuvre des stratégies de l’industrie 4.0 (IIOT)

    Les diagnostics continus alertent les utilisateurs lorsqu’il faut vérifier le zéro de la sonde et lorsqu’une sonde peut être trop grande pour le débit de fonctionnement

    Déterminer la cause première des perturbations du procédé, telles que le débit multiphasique, pour garantir la qualité du produit et les performances du débitmètre

    Les résultats de vérification sont reconnus par les organismes, y compris la FDA, TTB, EPA, ISO 9001 et AGA-11, comme une pratique de travail valide à la place de certains ou de tous les étalonnages ou essais
  • Débitmètres magnétiques Rosemount :

    Le diagnostic Smart Meter Verification permet de vérifier que le débitmètre est conforme à l’étalonnage sans nécessiter l’arrêt du procédé ou le retrait de la sonde

    Peut être configuré pour fonctionner en continu en arrière-plan pendant le fonctionnement normal ou initié manuellement selon les besoins de l’application

    Les valeurs de signature comprennent la résistance du circuit de la bobine, la signature de la bobine et la résistance du circuit de l’électrode.
  • Compteurs de gaz à ultrasons Rosemount :

    Réduisent considérablement le temps consacré à l’analyse des données et au dépannage grâce à la fonction Smart Meter Verification Basic incluse dans la dernière mise à jour du micrologiciel électronique 3410

    Planification automatique des rapports mensuels ou sélection de toute période disponible pour les rapports à la demande (un jour à 6 mois)

    MeterLink offre l’accès à des rapports programmés ou à la demande, tandis que les rapports pour plusieurs compteurs peuvent être extraits en une seule fois via Net Monitor

    Détection des performances du transducteur, de l’état de fonctionnement de l’électronique et des diagnostics de débit pour signaler l’état du compteur ou des performances du procédé grâce à des alarmes et des actions recommandées
  • Smart Meter Verification Basic :

    Cet outil de diagnostic intégré surveille en continu l’état et l’intégrité du transmetteur sans perturber les opérations. Il offre un résultat succès/échec facile à lire ainsi qu’un aperçu détaillé des paramètres clés de l’appareil, ce qui permet d’identifier rapidement les problèmes potentiels. Il enregistre également les changements de configuration afin d’assurer le suivi des modifications.
  • Smart Meter Verification Pro :

    Cette mise à niveau avancée comprend le contrôle de la qualité du signal afin de garantir la fiabilité des mesures. D’autres fonctionnalités permettent de programmer des vérifications, d’accéder à l’historique des vérifications et de générer des rapports PDF contenant des informations exploitables pour améliorer la maintenance et la planification du système.
  • Les résultats de la vérification sont reconnus par de nombreuses agences (FDA, TTB, EPA, ISO 9001 et AGA-11, entre autres) comme étant une pratique professionnelle valide, en lieu et place de tout ou partie des étalonnages et vérifications.

Documentation et schémas