Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-K-FT-CMF200A-3500

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion ELITE composé d’un capteur CMF200A et d’un transmetteur 3500

Spécifications

Micro Motion ELITE CMF200A Coriolis Meter, 2 Inch (DN50), 316L Stainless Steel, High Temperature
Incertitude de la mesure du débit massique (liquides)
±0,10 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit massique (liquides)
±0,05 % de la mesure
Incertitude de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,10 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,05 % de la mesure
Incertitude de la mesure du débit massique (gaz)
±0,35 % de la mesure
Répétabilité de la mesure de débit massique (gaz)
±0,20 % de la mesure
Incertitude de la mesure de masse volumique (liquides)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3) (standard)±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (en option)
Répétabilité de la mesure de masse volumique (liquides)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (standard)±0,0001 g/cm3 (±0,1 kg/m3) (en option)
Incertitude de la mesure de température
±1 °C ± 0,5 % de la mesure
Pression de service maximum du capteur
109 bar relatif
Validations, étalonnages et certifications

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Indice de protection
•Compatibilité électromagnétique
Transmetteur et contrôleur Micro Motion 3500, pour montage en rack ou sur panneau
Grandeurs mesurées
  • Débit massique et volumique
  • Débit de produit pur
  • Température
  • Masse volumique
  • Concentration
Indicateur local
Panneau LCD multiligne
  • Afficheur à cristaux liquides rétro-éclairé, définition 128 × 128 pixels, représentation mode point
  • Contraste réglable
  • Vitre acrylique antireflet, résistante aux agressions chimiques
  • Boutons-poussoirs tactiles de grande dimension
  • Touches de fonctions définies par le logiciel
Alimentation
Option ca :
  • 85 à 265 Vca
  • 50/60 Hz, 30 VA
  • Conforme à la directive européenne 2006/95/CE sur les basses tensions, suivant la norme CEI 61010-1, et catégorie d'installation (surtensions) II, option degré de pollution 2DC :
  • 18 à 30 Vcc
  • 18 watts
  • typique, 25 watts maximum
    Signaux des entrées/sorties
    • Deux de 4-20 mA auto-alimentées
    • Trois sorties tout-ou-rien
    • Une sortie impulsions à 2 fils
    • Une entrée impulsions à 2 fils
    • Deux entrées TOR à contact non maintenu
    HART/WirelessHART
    Le signal Bell 202 est superposé à la sortie analogique primaire.
    Options de fixation
    Montage sur panneau ou rail DIN (salle de contrôle)
    Types d’application
    • Prédéterminateur TOR/TPR
    • Transactions commerciales
    • Écoulement biphasique/liquide avec entraînement d'air
    • Autocontrôle d'intégrité d'étalonnage
    Certifications pour atmosphères explosives
    Certifié pour utilisation en zones sûres uniquement

    Caractéristiques

    Micro Motion ELITE CMF200A Coriolis Meter, 2 Inch (DN50), 316L Stainless Steel, High Temperature
    • Obtenez une sensibilité et une stabilité incomparables des mesures avec ce débitmètre à conception unique.
    • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
    • Effectuez des mesures inégalées du débit et de la masse volumique pour vos applications les plus exigeantes sur liquides, gaz ou liquides chargés.
    • Bénéficiez d’une fiabilité sans faille en raison d'une grande insensibilité aux effets du fluide, aux conditions de service et aux facteurs d’influence.
    • Exploitez une plate-forme évolutive pour une large gamme d'applications, notamment les applications sanitaires, cryogéniques et haute pression.
    • Profitez d'une large plage de mesures de procédé : de -240 °C à 350 °C et jusqu’à 414 bar.
    • Bénéficiez de nombreuses homologations et certifications, notamment : CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, indice de protection 66/67, SIL2 et SIL3, certifications maritimes et pour le comptage transactionnel.
    • Choisissez parmi les modèles en acier inoxydable 316L, en alliage au nickel C-22 et en matériaux superduplex.
    • Consultez notre modèle en 3D pour en savoir plus sur nos densimètres et débitmètres à effet Coriolis ELITE.
    Transmetteur et contrôleur Micro Motion 3500, pour montage en rack ou sur panneau
    • Réduisez les coûts de main d’œuvre, de maintenance et d’exploitation de votre usine grâce aux fonctions de transmetteur et d’automate programmable.
    • Augmentez l’efficacité et le rendement et améliorez la qualité du produit.
    • Les fonctionnalités de configuration complète évitent l'utilisation d'outils supplémentaires.
    • Améliorez l’interaction avec un grand indicateur programmable et un affichage descriptif des alarmes pour une facilité de configuration, de contrôle et d’utilisation.
    • Optimisez la disponibilité et la stabilité du procédé avec la technologie MVD qui accélère le temps de réponse et permet des mesures multiparamètres.

    Documentation et schémas

    Micro Motion ELITE CMF200A Coriolis Meter, 2 Inch (DN50), 316L Stainless Steel, High Temperature
    Transmetteur et contrôleur Micro Motion 3500, pour montage en rack ou sur panneau