Magtech-P-LTM Level Transmitter-Magnetostrictive

Transmetteur de niveau magnétostrictif Magtech™ MLT

Product Description

Le transmetteur de niveau Magtech MLT peut être utilisé comme transmetteur à insertion directe pour les mesures à l’intérieur des conduites ou monté en extérieur sur un indicateur de niveau magnétique pour une mesure de niveau non invasive. Le transmetteur de niveau magnétostrictif détermine le niveau de liquide en détectant le niveau des aimants contenus dans le flotteur, puis transmet la mesure au système de contrôle-commande. Le transmetteur Magtech MLT fonctionne avec l'indicateur de niveau magnétique Magtech pour apporter une solution idéale aux applications haute pression et haute température.

Température de service
-129 à 399 °C
Protocole de communication
HART® 4-20 mA, Foundation™ Fieldbus
Indicateur/interface
Indicateur local intégré avec boutons

Caractéristiques

  • Configuration conviviale à l'aide de menus à invites automatiques
  • Suivi continu de l'état des instruments via HART
  • Offre une solution non invasive avec l'indicateur de niveau magnétique Magtech