Lunkenheimer-P-P000463

Vanne d’angle Lunkenheimer Figure F603

Product Description

La vanne d’angle F603 est un robinet d’isolement spécialement conçu pour résister aux conditions difficiles des applications de raffinage de l’alumine et d’exploitation minière, où la formation de dépôts et l’érosion sont présentes.

Caractéristiques

  • Possibilité de réaffûter les robinets en ligne
  • Conception selon ASME B16.34
  • Épaisseur de paroi et de bride adaptée à usage industriel, dépassant les exigences des normes ASME B16.34 et ASME B16.5
  • Patins conçus pour s’adapter aux orifices de fuite
  • Testée selon API 598
  • Grands diamètres de tige pour augmenter la résistance et la rigidité
  • Surfaçage de renfort Stellite 6 en standard sur les surfaces d’obturateur et de sièges.
  • Surfaces dures disponibles sur la tige
  • Roulements à rouleaux ou paliers lisses montés sur la bague d’arcade - en fonction des dimensions
  • Fabriqué selon le système de qualité ISO 9001:2008, certificat n° MEL 0929678/A
  • Documentation selon EN 10424 1999 Type 3.1B (DIN 50409). Certification de matériaux pour les éléments contenant la pression
Certifications
DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
À brides
Matériau
Acier carbone
Température de service
Supérieure à 204 °C
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
CL600RF, CL300RF, CL150RF
Type de siège/joint
Métal sur métal
Classe de fermeture
API 598
Normes
ASME B16.34
Type
Robinets à soupape
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Type de vanne
Vanne d’angle
Produits
Liquides/gaz agressifs
Tige
Garniture réglable

Documentation et schémas