Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0821000011

AVENTICS™ Sélecteurs de circuit (OU) 0821000011

85,21 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

S.D.C..G 1/2

Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Type de construction
Distributeur à clapet
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
80 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Fonction logique
Sélecteurs de circuit (OU)
Type de raccordement
Raccordement direct
Entrée raccord d'air comprimé
G 1/2
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/2
Débit nominal Qn
2300 l/min
Pression de service min.
1 bar
Pression de service maxi
10 bar
Poids
0.36 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau douille filetée
Aluminium

Documentation et schémas