Modèle KTM à chemise de vapeur

Product Description

Robinet à tournant sphérique chemisé KTM, conçu avec une chemise intégrale soudée de bride à bride pour un maintien en température efficace du fluide

ped

Caractéristiques

  • Conception améliorée avec des caractéristiques de conception interne OM-II éprouvées pour un maximum de sécurité, d’intégrité d’étanchéité et de fiabilité
  • La conception avec enveloppe intégrale maintient le produit en température
  • Enveloppe résistante aux hautes pressions pour l’alimentation en vapeur ou en fluide de refroidissement jusqu’à 1,0 MPa
  • Paliers et bagues d’étanchéité en PTFE renforcé pour des performances supérieures
  • La construction en deux parties du capuchon et du support de siège simplifie la maintenance.
  • Conception légère et compacte
  • Bride de montage supérieure usinée ISO 5211
  • Indicateur de position positive
  • Arbre anti-éjection (DN 100/NPS 4 et supérieur)
  • Joints d’étanchéité d’arbre positionnés bas sur l’arbre pour éviter toute adhérence du fluide, tout en minimisant le couple et la torsion de l’arbre
  • Différents sièges sont disponibles en plus du siège E de série. Chaque option de siège permet une large gamme de performances, adaptée à de nombreuses applications.
    • Copolymère PTFE/PFA : siège E (de série)
    • Siège en PEEK (option)
    • Siège en Gratite® (option)
Certifications
Sécurité feu, DESP (Directive Équipements Sous Pression), émissions fugitives, CE, conformité SIL
Raccordement au procédé
À brides
Domaines d’application
Mélange d’asphalte, traitement par lot, mélange de lubrifiants, machines, mélange de produits, mélange/agitation, transfert de produits, raffinage
Conception du corps
Modèle long
Matériau
Acier inoxydable 316, acier au carbone
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
CL150RF, CL300RF, à brides, 300RF, 150RF
Type de siège/joint
Sphère, métal sur métal, joint souple
Classe de fermeture
Classe V (FCI 70-2), API 598, zéro fuite, Classe VI (FCI 70-2)
Normes
ASME B16.34, API 608
Dimensions du robinet
NPS 1 / DN 25, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2 / DN 50, NPS 3/4 / DN 20, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200
Normes de dimensions du robinet
DN, NPS
Type de vanne
À sphère, robinet à tournant sphérique
Produits
Liquides/gaz agressifs, liquides