Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Keystone-P-P000999

Vanne de régulation pour effluents Keystone Figure 637

Product Description

La vanne F637 est une vanne de régulation pour effluents à corps court et manchon de corps remplaçable, conçue pour résister à des conditions d’utilisation moyennes

Caractéristiques

  • Fabrication robuste.
  • Matériaux hautement résistants à l’usure.
  • Vanne de régulation bidirectionnelle pour effluents.
  • Papillon à ouverture totale pour réduire les fuites au minimum.
  • Entretoises d’extrémité de papillon en acier trempé pour protéger l’arbre contre l’érosion.
  • Vaste gamme de dimensions disponibles.
  • Plusieurs joints de tige en Viton.
  • Réparabilité complète grâce à des pièces internes remplaçables pour prolonger considérablement la durée de vie de la vanne.
  • Garniture de presse-étoupe réglable en PTFE.
  • Montage standardisé et raccordement de l’adaptateur d’entraînement permettant le montage direct des actionneurs Keystone et aussi la dépose des actionneurs alors qu’ils sont en ligne.
  • Fabriqué selon le système de qualité ISO 9001:2008. Certificat n° Mel 0400133.
  • Disponible avec certification DESP ((Directive Équipements Sous Pression). Certificat n° : 0038/PED/MUM/0710020/1.
Matériau
Acier carbone
Classe de pression
ASME
Dimensions de la vanne
NPS 6/DN 150, NPS 10/DN 250, NPS 12/DN 300, NPS 14/DN 350, NPS 16/DN 400, NPS 18/DN 450, NPS 2/DN 50, NPS 20/DN 500, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 24/DN 600, NPS 3/DN 80, NPS 4/DN 100, NPS 8/DN 200

Documentation et schémas