Flexim-PIOX S831 Ultrasonic Mass Flow Meter for Liquids

Flexim PIOX S831 - Débitmètre massique à ultrasons pour liquides

Product Description

Le débitmètre massique pour liquides Flexim PIOX S831 détermine le débit massique des liquides à l’aide de transducteurs à ultrasons montés sur l’extérieur de la conduite. La technologie non intrusive constitue le système de choix quand les substances et les procédés exigent un maximum de sécurité et de fiabilité. Le PIOX S déduit dynamiquement la masse volumique du fluide à partir de la vitesse du son et de la température, et peut donc déterminer le débit massique dans des liquides de qualité inégale. Dans les liquides binaires tels que les acides ou les bicarbonates de soude, la vitesse acoustique est proportionnelle à la concentration et à la masse volumique. Ce débitmètre massique numérique mesure la vitesse du son, déterminant ensuite la masse volumique et la concentration du fluide à l’intérieur de la conduite.

Mesurage des quantités
Débit massique
Précision
Incertitude de mesure (débit volumétrique) : ±1 % de la lecture ±0,02 pi/s*
Répétabilité
0,1 %masse* (0,5 m/s)
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,03 ... 82 pi/s
Certifications/Homologations
ATEX/IECEx Zone 1/Zone 2
FM Classe I - Div. 2
Alimentation électrique
100-230 Vc.a., 24 c.c., 12 c.c.
Transducteurs disponibles
Onde de cisaillement
Diamètre de raccordement
0,24 pouce à 255,9 pouces
Plage de température
-40 °F à +392 °F / WI : -328 °F à +1 112 °F**
Sortie
4-20 mA active/passive
4-20mA HART active/passive
impulsion/fréquence/binaire
Entrée
Pt100/Pt1000
4-20mA active/passive
Entrée binaire
Protocole de communication
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus – PA
Bus de terrain Foundation
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Spécifications techniques pour de plus amples informations.
* Pour la plupart des solutions à base d’eau et les points de fonctionnement courants
** Injecteur d’onde supplémentaire nécessaire

Caractéristiques

  • Pour tous les matériaux de tuyauterie, verre, acier, plastique etc.
  • Pour pratiquement tous les acides, les produits caustiques et un large éventail d’autres liquides toxiques
  • Pour les zones ATEX, IECEX et FM
  • Pas d’arrêt pour l’installation
  • Pas de maintenance

Documentation et schémas