Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS G80X SIL G Functional Safety

Sécurité fonctionnelle du Flexim FLUXUS G80X SIL

Product Description

Le débitmètre Flexim FLUXUS G80X SIL a toujours été le premier choix pour assurer des mesures précises dans des conditions difficiles – p. ex. pour la mesure de fluides gazeux haute pression, agressifs, toxiques ou hautement explosifs. La certification SIL 2 du débitmètre G80X SIL non intrusif couvre le système de mesure entier – les transmetteurs et les capteurs de mesure.

Type de fluide
Tous les gaz
Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumique) : ±0,5 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumique) : ±1 à 3 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Canaux d’écoulement
1
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,01 à 25 m/s (0,03 à 82 pi/s), selon le diamètre du tuyau
Certifications/Homologations
FM Classe I/Div. 1
FM Classe 1/Div. 2
ATEX/IECEx Zone 1
Alimentation électrique
100 à 230 V c.a.
20 à 32 V c.c.
Diamètre de raccordement
7 à 1 600 mm (0,28 à 63 pouces)
Plage de pression
1 barg (15 psig) jusqu’à illimité
Plage de température (produit)
-40 à +100 °C (-40 à +210 °F)
Sortie
4-20 mA active/passive
binaire
Entrée
-
Protocole de communication
RS232
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Appareil de terrain résistant aux explosions.
  • Rétrofit simple en cours d’exploitation.
    Idéal pour augmenter la sécurité.
    Idéal pour le maintien de la fonction de protection en cas de défaillance d’une mesure en ligne.
  • Certification complète.
    Les capteurs, le dispositif de fixation et les composants électroniques font tous partie de la FMEDA.
  • Gamme d’applications extrêmement large.
    Capteurs et transmetteurs de mesure pour la mesure du débit des gaz.
  • Répétition simple des tests.
    Tests de fonctionnement faciles et rapides.
    Fonctions d’autodiagnostic convaincantes.
  • Évaluations transparentes.
    Publication du rapport FMEDA.
    Informations complètes sur les procédures et l’étendue de la certification.

Documentation et schémas