Flexim-FLUXUS F601 Energy Portable Thermal Energy Metering

Débitmètre portatif non intrusif pour énergie thermique Flexim FLUXUS F601 Energy

Product Description

Le débitmètre portatif Flexim FLUXUS F601 Energy est spécialement conçu pour la mesure temporaire de l’énergie thermique de chauffage et de refroidissement, toutes les mesures – débit, température et calcul de l’énergie thermique – sont réalisées par un seul appareil. Les calculs de la température et de l’énergie thermique sont réalisés conformément à la norme EN 1434 relative aux compteurs d’énergie thermique. Le F601 Energy mesure le débit volumétrique au moyen de capteurs ultrasoniques non intrusifs. Des sondes de température surveillent les températures du circuit d’alimentation et du circuit retour du système de chauffage ou de refroidissement. L’appareil mesure la puissance de chauffage ou de refroidissement et les différences de température, le débit volumique mesuré ainsi que les paramètres physiques du fluide (données d’enthalpie du liquide stockées dans le compteur).

Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumétrique) : ±0,3 % de la lecture ±0,005 m/s
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumétrique) : ±1,0 % de la lecture ±0,005 m/s
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,02 pi/s
Canaux de débit
2
Plage
Vitesse d’écoulement : 0,03 à 82 pi/s
Alimentation électrique
Alimentation de 100 à 230 V et batterie Li-ion intégrée
Diamètre de raccordement
0,24 à 226 pouces
Plage de température
-40 à 392 °F / Plage de fonctionnement :-328 à 1 166 °F
Sortie
4-20 mA actif/passif
Fréquence
Entrée
Température
Intensité
Tension
Protocole de communication
Modbus RTU
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Compteur de débit et d’énergie thermique portatif et non intrusif pour les liquides
  • Mesure non intrusive pour des débits précis d’énergie thermique bidirectionnels.
  • Idéal pour les diamètres intérieurs de conduites allant de DN6 à DN6000.
  • Transmetteur de débit portatif facile à utiliser, à 2 canaux d’écoulement, avec de multiples entrées/sorties et un enregistreur de données intégré avec une interface de série.
  • Chargement automatique des données de calibrage et détection automatique des capteurs, ce qui réduit le temps de configuration et fournit des résultats précis et stables à long terme.
  • Batterie Li-ion avec autonomie de mesure de 25 heures.
  • Technologie non intrusive éprouvée avec des capteurs résistants à la poussière et à l’humidité.
  • Disponible avec sonde de mesure d’épaisseur de paroi.
  • Enregistreur de données intégré et logiciel FluxDiag puissant pour la lecture et la création de comptes rendus.

Documentation et schémas