Fisher-P-Y600A

Détendeurs de pression Fisher™ série Y600A

Product Description

Les détendeurs de la série Y600A sont équipés d'une grande membrane qui permet un contrôle précis à basse pression. Les versions Y600A et Y600AR sont équipés d'un tube de Pitot offrant une plus grande capacité grâce à une suralimentation dynamique. Le type Y600AM dispose d'une prise d'impulsion externe avec un raccord de ligne de commande aval NPT 1/2 et un joint torique de tige.

ped

Caractéristiques

  • Résistance à la corrosion
  • Réglage inviolable
  • Entretien et maintenance aisés
  • Contrôle précis à des réglages basse pression
Diamètres du corps et types de raccordement
NPS 3/4 ou 1 NPT
Pression amont maximale
150 psi / 10,3 bar
Limites de température
-29 à 82 °C (-20 à 180 °F)
Prise d'impulsion
Interne ou externe
Poids approximatif
6 kg/10 lbs
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas