Fisher-P-R622E R652E

Détendeurs de service 0,14 bar Fisher™ Types R622E et R652E

Product Description

Les détendeurs 0,14 bar Types R622E et R652E sont certifiés par Underwriters Laboratories (UL) et conçus pour les systèmes à gaz de pétrole liquéfié de 0,14 bar. Ils sont montés en aval d'un détendeur de premier étage pour réduire la pression amont de 0,69 bar à une pression aval nominale de 0,14 bar. Les détendeurs 0,14 bar sont conçus pour des applications résidentielles qui fournissent du GPL à 0,14 bar à un détendeur de conduite situé à l'intérieur du bâtiment. Ces appareils sont dotés de manchons de fermeture blancs à des fins d'identification.

c-ul-us-listed

Caractéristiques

  • Précision renforcée
  • Performances de décharge supérieures
  • Matériaux résistants à la corrosion
  • Crépine amont
  • Orifices d'essai pour faciliter la vérification du système
  • Purge positive
  • Durée de service recommandée de 20 ans
  • Certifié UL
Dimensions du corps (amont x aval) et types de raccordement
Type R622E : 1/2" et 3/4" FNPT
Type R652E : 3/4" FNPT
Pressions amont maximales
Pression amont maximale : 0,69 bar
Pression amont d'urgence : 1,0 bar
Plages de pression aval
0,07 à 0,15 bar
Capacité
Jusqu'à 1,68 million de BTU/h
Diamètre d'évent
3/4" NPT, avec crépine
Prise d'impulsion
Interne
Limites de température
-29 à 71 °C
Poids approximatif
635 g

Documentation et schémas