Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-L2t

Contrôleur de niveau Fisher™ FIELDVUE™ L2t

Product Description

Le contrôleur de niveau FISHER FIELDVUE L2t fait partie de la série L2 robuste de contrôleurs de niveau de liquide. Il utilise un capteur à plongeur pour détecter le niveau de liquide ou l’interface de deux liquides de densités différentes. Ce contrôleur est idéal pour les séparateurs de gaz et les applications d’épurateur de gaz. La conception L2t est une solution respectueuse de l’environnement sans émissions.

Caractéristiques

  • Fiabilité améliorée
    • Le passage à la régulation réduit l’usure de l’équipement et permet un contrôle régulier et continu en éliminant les cycles de course complète associés à la commande tout-ou-ou-partie.
    • L’utilisation du L2t réduit les besoins en matière de stock d’équipements car le contrôleur de niveau peut s’adapter aux applications d’étranglement et tout ou rien.
  • Étalonné en usine
    • Le contrôleur L2t est étalonné en usine, ce qui simplifie la configuration.
    • Les mises à niveau du L2t sur le terrain ne nécessitent aucune modification mécanique des navires équipés de raccordements NPT 2 standard.
  • Écologique
    • Cette solution à émission zéro dépasse les exigences réglementaires et réduit les préoccupations environnementales lorsqu’elle est utilisée avec un actionnement électrique.
Classification des zones
Classe 1, Division 1, Zone 0
Certifications
CSA et cCSAus
Protocole de communication
HART
Interface de données
4-20 mA avec HART
Diagnostics
Nombre de cycles, accumulateur de course, temps d’ouverture, temps de fermeture, temps de séjour à l’ouverture et à la fermeture
Température de service
-40 à 71 °C
Contrôle du procédé
Niveau de liquide en cas de combinaison avec une vanne de décharge du séparateur
Autres configurations
Contactez votre bureau commercial Emerson local pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas