Fisher-P-HSRL

Régulateurs de deuxième étage Fisher™ série HSRL

Product Description

Les régulateurs de deuxième étage série HSRL sont certifiés par Underwriters Laboratories (UL) et conçus pour les systèmes à gaz de pétrole liquéfiés. Avec une capacité allant jusqu'à 2 600 000 BTU/h / 29,27 SCMH, la série HSRL est idéale pour une utilisation dans les applications commerciales. Le modèle est conçu pour réduire la pression aval du régulateur de premier étage (généralement de 0,69 bar à 27 mbar). Les évents à crépine orientés vers l'amont sont standard.

c-ul-us-listed

Caractéristiques

  • Durée de service recommandée de 20 ans
  • Meilleure régulation
  • Protection contre les surpressions
  • Résistance à la corrosion
  • Purge positive
  • Certifié UL
Dimensions du corps et types de raccordement (amont x aval)
Corps à droite, filetage NPT 3/4 x 3/4, 3/4 x 1 ou 1 x 1 pouce
Pressions amont maximales
Pression amont maximale : 0,69 bar
Pression amont d'urgence : 2,1 bar
Plages de pression aval
Plage du ressort : 9 à 13 pouces CE / 22,4 à 32,4 mbar
Capacité
Jusqu'à 2,6 millions de BTU/heure
Diamètre d'évent
NPT 3/4", avec crépine
Prise d'impulsion
Interne
Limites de température
-29 à 71 °C
Poids approximatif
2 kg

Documentation et schémas