Fisher-P-DMA AF

Désurchauffeur à géométrie variable Fisher™ DMA/AF

Product Description

Le Fisher DMA/AF est un désurchauffeur intermédiaire à atomisation mécanique et à géométrie variable activé par contre-pression. Il est conçu pour les applications nécessitant un contrôle sur les fluctuations de charge modérées et les variations cycliques de températures importantes.

Certifications
DESP (Directive Équipements Sous Pression), CRN
Service critique
Conditionnement de la vapeur
Matériau
SA105, F22, F91
Température de service
Haute température
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
À bride, soudure bout à bout, RTJ, emboîtement soudé
Taille de la vanne
NPS 3, NPS 4, NPS 6
Taille normale de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Le profil de pulvérisation optimisé avec technologie de buses AF en option assure une portée étendue. Le système offre un mélange optimal et une vaporisation rapide quelles que soient les conditions d'écoulement.
  • Le retrait, l'entretien et le remplacement des buses s'effectuent de façon simple sans qu'il soit nécessaire de remplacer l'ensemble de l'unité.
  • La configuration de la tuyauterie limite la disponibilité entre-brides.
  • Les désurchauffeurs DMA et DMA/AF peuvent être installés n'importe où dans la canalisation.
  • Buses pouvant fournir des quantités d'eau de pulvérisation faibles à modérées pour refroidir la vapeur selon la température requise.

Documentation et schémas