Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-ACE95JR

Détendeur d'inertage de réservoir type ACE95Jr

Product Description

Le modèle ACE95Jr est un détendeur direct conçu pour une régulation précise de la pression d'inertage des réservoirs basse pression. L'appareil en acier inoxydable est actionné par un actionneur à membrane. L'actionneur surdimensionné offre une grande sensibilité aux variations de pression du réservoir, augmentant ainsi la précision.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Construction du pilote entièrement équilibrée pour réduire la sensibilité de la pression d'entrée
  • Vanne pilote sans frottement
  • Fermeture étanche parfaite
  • Contrôle par pilote
  • Option de corps incliné ou droit
  • Très sensible
  • Diagnostics disponibles
  • Réglages du vide disponibles
  • Sanitary FDA/ADI-free Elastomers Available
Diamètres et types de raccordement
NPT 1/2
NPT 1 x 1/2
NPT 1
NPS 1/2 / DN 15, CL150 RF
NPS 1 / DN 25, CL150 RF
NPS 1 x 1/2 / DN 25 x 15, CL150 RF
NPS 1 / DN 25, Bride sanitaire
Pression amont maximale
200 psig / 13,8 bar
Plages de pression aval
-5" CE à 1.5 psig / -12 à 103 mbar dans six plages
Prise d'impulsion
Externe
Limites de température
NBR : -20° à 180 °F / -29° à 82 °C
FKM : 0° à 212 °F / -18° à 100 °C
EPDM - FDA : -40° à 212 °F / -40° à 100 °C
FFKM : -20° à 212 °F / -29° à 100 °C
Poids approximatif
14 kg / 30 lb
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas