Fisher-P-8540

Vanne papillon haute performance Fisher™ 8540

Product Description

La vanne Fisher 8540 est dotée d'un disque monté de manière excentrique et d'un joint de siège souple. Les joints souples offrent d’excellentes capacités d’étanchéité dans les deux sens d’écoulement. L'arbre carré est associé à une variété d’actionneurs pour former une vanne haute performance fiable, adaptée à de nombreuses applications nécessitant une étanchéité parfaite.

Caractéristiques

  • Fermeture exceptionnelle : le joint de siège souple bidirectionnel à action de pression permet d'obtenir des vitesses de fermeture exceptionnelles, comme indiqué dans les spécifications.
  • Rétention de l'arbre – La rétention redondante de l’arbre offre une protection supplémentaire. Le fouloir de presse-étoupe, l'arbre et le pas de l’arbre interagissent pour maintenir l’arbre de manière sécurisée dans le corps de la vanne.
  • Facilité d’installation – Le corps de la vanne se centre automatiquement sur les boulons de fixation des brides de conduite, ce qui permet de centrer rapidement et précisément la vanne dans la conduite.
  • Caractéristique de débit approximativement linéaire – Une caractéristique de débit approximativement linéaire permet une régulation précise du débit.
  • Peinture en poudre de série – La peinture en poudre Emerson offre à l'ensemble des pièces en acier une finition résistante à la corrosion.
Certifications
DESP, CUTR
Service critique
Service général
Caractéristiques de débit
Linéaire
Matériau
Acier au carbone, acier inoxydable
Température de service
Température normale
Source d'énergie
s/o
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
Entre brides
Type de siège/joint
Joint en PTFE
Classe d'étanchéité
Fermeture bidirectionnelle conforme à la classe VI selon ANSI/FCI 70-2.
Normes
ASME B16.34
Tige
Carré
Dimensions de la vanne
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Normes de dimensions de la vanne
NPS

Documentation et schémas