Fisher-P-67C LP Gas

Détendeur haute pression Fisher™ série 67C - GPL

Product Description

Ce produit de la série 67C Fisher est un détendeur haute pression adapté à diverses applications utilisant des liquides ou de la vapeur. Sa conception compacte rend le détendeur de la série 67C parfaitement adapté aux installations confinées. La version de base du détendeur de la série 67C est fournie avec une clé, un dispositif de réglage à volant manuel, un système de réglage à cadran avec échelle de mesure étalonnée ou une boîte à ressort inviolable non réglable : 67CW, 67CH, 67CD, ou 67CN.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

c-ul-us-listed

Caractéristiques

  • Compact
  • Haute stabilité
  • Listés UL
  • Revêtement durable en peinture en poudre
Dimensions du corps et type de raccordement
1/4" NPT femelle
Sortie manomètre
1/4" NPT
Pression amont maximale (pression nominale du corps)
17,2 bar
Pression aval d'urgence maximale
3,4 bar au-delà du réglage de pression aval
Prise d'impulsion
Interne
Limites de température
-29 à 82 °C
Poids approximatif
Type 67CW : 0,32 kg
Type 67CH : 0,45 kg
Type 67CD : 0,36 kg
Type 67CN : 0,50 kg

Documentation et schémas