Fisher-P-63EG

Déverseur Fisher™ type 63EG

Product Description

Les déverseurs pilotés Fisher du type 63EG peuvent être utilisés pour le service liquide et du gaz. Le type 63EG est également adapté aux applications de régulations de contre-pression et de dérivation. Les vannes principales des deux constructions utilisent un kit de remplacement rapide des éléments internes pour une maintenance rapide. Pour la surveillance à distance, un support de contrôleur de position (PMB) est disponible pour le Type 63EG afin de monter les contrôleurs de position sans fil de la série 4300 sur l'indicateur de course.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Fonctionnement silencieux—L'option Whisper Trim™ peut réduire les émissions sonores du gaz à haute vitesse jusqu'à 10 décibels. Les détendeurs équipés de Whisper Trim sont spécialement conçus pour les applications à haute pression où des vitesses de gaz soniques sont souvent rencontrées aux orifices de sorties du déverseur.
  • Fermeture étanche—Un bouchon en métal à bords tranchants et un siège souple assurent une fermeture étanche.
  • Maintenance sans démontage : conception d'entrée supérieure simplifiant la procédure de maintenance. Les éléments internes peuvent être inspectés, nettoyés et remplacés sans retrait du corps de la canalisation.
  • Les pilotes à soupape de décharge série 6358 à faible accumulationréduisent l'accumulation nécessaire pour protéger le système contre le risque de surpression.
  • Grande plage d'utilisationLes produits Fisher étant éprouvés en laboratoire, 100 % de la capacité de débit annoncée peut être utilisée en toute confiance.
  • Indicateur de course : simplifie l'inspection et le dépannage du circuit en service.
  • Démarrage stable—La tige de vanne creuse unique dans le pilote fournit une prise de pression rapide sur le dessus du clapet principal empêchant le décollement de la vanne principale pendant le démarrage normal du système.
Dimension du corps et types de raccordement
Dimensions du corps : NPS 1, 2, 3, 4, 6, 8 x 6, 12 x 6 / DN 25, 50, 80, 100, 150, 200 x 150, 300 x 150
Raccordements : NPT, CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF, CL125FF, CL250RF, BWE, SWE ou PN 16/24/40
Pression (d'entrée) maximale de déclenchement
Type 63EG : 27,6 bar
Type 1098-63EGR : 5,7 bar
Plage de réglage de décharge
Type 63EG : 0,69 à 27,6 bar en neuf gammes
Type 1098-63EGR : 0,21 à 4,5 bar en trois gammes
Limites de température
Nitrile (NBR) : -29 à 82 °C
Fluorocarbone (FKM) : -18 à 149 °C
Ethylène-propylène (EPDM) : -29° à 135 °C

Documentation et schémas