Fisher-P-627

Détendeur Fisher™ série 627 pour applications commerciales/industrielles

Product Description

Le détendeur de pression à action directe de la série 627 est destiné aux systèmes basse et haute pression. Ce modèle peut être utilisé avec du gaz naturel, de l’air ou divers autres gaz. Les performances diffèrent selon les différentes constructions.

Schémas et modèles CAD : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Soupape interne
  • Butée de fin de course de types 627R et 627MR
  • Indicateur de fonctionnement de la décharge
  • Facilité d’entretien
  • Adaptabilité de l’installation
  • Polyvalence d’applications
  • Inviolable
  • Plage étendue de débit
  • Éléments internes équilibrés
Diamètre du corps et types de raccordement au procédé
3/4, 1 ou 2 : raccordements NPT
NPS 1 ou 2 / DN 25 ou 50 : raccordements à bride CL150 RF, CL300 RF, CL600
Pression amont maximale
Acier NPT : 2 000 psig / 138 bar
Acier à bride : 1 500 psig / 103 bar
Fonte GS : 1 000 psig / 69 bar
Plage de pression aval
5 à 500 psig / 0,34 à 34,5 bar sur six plages
Prise d’impulsion
Type 627, 627H ou 627R : interne
Type 627M, 627HM, 627BM, 627BHM, 627MR ou 627BMR : externe via le raccordement interne de ligne d’impulsion NPT 1/4" dans la boîte à membrane
Limites de température
-40° à 82 °C (-40° à 180 °F)
Poids approximatifs
Boîtiers en fonte GS ou en acier : 10 livres / 5 kg
Boîtiers en aluminium : 6,3 livres / 3 kg
Configurations pour l’hydrogène
Le 627 a été validé pour une utilisation sur l’hydrogène au moyen de tests approfondis à haute pression afin d’analyser les performances d’étanchéité et la compatibilité des matériaux. Pour plus de détails concernant l’évaluation et les tests, veuillez vous reporter à la section « Mélange d’hydrogène et de gaz naturel : Facteurs techniques à prendre en compte ».

Documentation et schémas