Actionneur à membrane à ressort opposé Fisher™ 3025

Product Description

Les actionneurs à membrane Fisher 3025 assurent une sortie de poussée petite à moyenne pour les vannes à tige coulissante Fisher, y compris les vannes easy-e ™, HP, EH et 461. Le modèle 3025 permet de réaliser de longues courses allant jusqu'à 200 mm (8 po) et comprend des ressort-relais permettant un mode de secours mécanique. Le fonctionnement direct ou à action inverse est également disponible.

Actionnement
Rappel par ressort, linéaire
Certifications
DESP, CUTR, ATEX
Type de contrôle
Marche/arrêt, étranglement, positionnement
Température de service
Température normale
Source d’alimentation
Pneumatique
Régulation de procédé
Marche/arrêt, étranglement, positionnement
Type de vanne
Vanne d'angle, vanne droite
Autres configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Selon la construction, des poussées maximales allant jusqu'à 76,3 kN (17 155 lbf) peuvent être produites.
  • Selon la taille, des courses allant jusqu'à 200 mm (8 po) sont disponibles.
  • Un volant latéral est disponible pour le contrôle manuel du volant.
  • Mode de secours simple à changer sur place, sans besoin de pièces supplémentaires.
  • La construction robuste offre une stabilité et une protection contre la corrosion.