Fisher-P-167D

Soupapes de commutation Fisher™ 167D

Product Description

Les soupapes de commutation 167D servent à livrer une pression réduite constante de fluides gazeux vers des contrôleurs pilotés et d'autres instruments pneumatiques. Les modèles 167D and 167DS sont des soupapes de commutation bidirectionnelles. Les modèles 167DA and 167DAS sont des soupapes de commutation tridirectionnelles.

ped

Caractéristiques

  • Compact
  • Réglage facile et précis
  • Facilité d'entretien
  • Construction robuste
  • Fixations résistant à la corrosion
  • Fabrication optionnelle en acier inoxydable
Constructions disponibles
167D et 167DS : soupapes de commutation bidirectionnelles
167DA et 167DAS : soupapes de commutation tridirectionnelles
Diamètre du corps et type de raccordement
Ports A et C : 1/4 ou 1/2 NPT
Branchements ventilation et contrôle de pression (Port D) et Port B : 1/4 NPT
Pression amont maximale (pression nominale du corps)
27,6 bar
Limites de température
Boulonnage standard : -29 à 82 °C
Boulonnage acier inox : -40 à 82 °C
Ajustement FKM : -18 à 149 °C
Prise d'impulsion
Interne
Poids approximatifs
Modèles 167D et 167DA : 0,5 kg
Modèles 167DS and 167DAS : 1 kg
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contacter votre bureau de vente local ou consulter la documentation technique.

Documentation et schémas