Emerson-P-TerminalManager

TerminalManager

Product Description

TerminalManager™ est le système de gestion des terminaux (TMS) d’Emerson qui permet d’assurer des transferts efficaces, précis, sûrs et sécurisés de produits dans les installations de réservoirs de stockage avec ou sans personnel. Cette solution à source unique vous aidera à optimiser la gestion des transferts entrants/sortants et des activités internes correspondantes en fournissant des données sur les transferts planifiés, la visibilité en temps réel des plates-formes de chargement, les positions d’inventaire et le stock physique disponible. Les alertes et alarmes sont toujours visibles pour la rapidité des interventions et des résolutions. TerminalManager permet également une connectivité prête à l’emploi avec une multitude d’appareils physiques et inclut MessageBroker pour une intégration logicielle avec toute solution tierce, ce qui permet une centralisation et une distribution sans faille de vos données critiques. Que votre exploitation soit une installation de déchargement de brut sans personnel à un seul quai ou un immense terminal de raffinerie chimique avec des centaines de produits complexes, TerminalManager est une solution évolutive et très fiable adaptée aux terminaux de toutes tailles.

Caractéristiques

  • Programmez vos activités de déchargement de brut au jour près, au niveau du quai et de la cuve.
  • Exécutez systématiquement votre programme pour des déchargements précis et fiables et déclenchez automatiquement le prélèvement d’échantillons.
  • Saisissez les comptages transactionnels conformément à l’API et gérez avec précision les stocks des clients.
  • La gestion automatisée des plannings des portiques, le contrôle des mouvements et le suivi/audit des déchargements garantissent un processus sans erreur.
  • L’automatisation de l’entrée à la sortie permet à une installation de fonctionner sans aucun personnel, l’accès au site pour le déchargement des produits étant géré par les chauffeurs.
  • Un suivi précis des stocks fournit les informations nécessaires à la planification et aux opérations, ainsi qu’à l’établissement de rapports sur les positions des clients.
  • La distribution automatique de rapports opérationnels personnalisés permet aux opérateurs de rapprocher facilement les données des déchargements de brut, comme le produit reçu par rapport au produit déchargé.
  • Le système, facile à utiliser et fiable, apporte de la souplesse et permet une croissance supplémentaire au fur et à mesure du développement d’un terminal.
  • Cette solution adaptée à l’industrie fournit des fonctionnalités personnalisées par le biais d’un produit commercial prêt à l’emploi, plus facile à prendre en charge et à mettre à niveau.