Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-RiskFrame MAOP Verification Software

Logiciel RiskFrame™ MAOP Verification

Product Description

Le logiciel de vérification RiskFrame™ MAOP d’Emerson (anciennement GeoFields) permet un contrôle détaillé de la mise en œuvre de la logique de vérification de la pression de service maximale admissible (MAOP), puis applique de manière puissante cette logique aux données des pipelines. Il fonctionne parallèlement à notre puissant logiciel RiskFrame Modeler et comprend une interface intuitive permettant de se connecter aux sources de données et de construire une logique de vérification précise selon les besoins. Le traitement du logiciel segmente dynamiquement le pipeline en fonction des liaisons de données en temps réel et évalue rapidement chaque segment par rapport à la logique de vérification qui a été définie. Des rapports visuels et tabulaires peuvent faire un zoom avant et atteindre des segments individuels ou résumer le système de vérification de la pression de service maximale admissible (MAOP) à l’échelle du système.

Caractéristiques

  • Le logiciel se relie facilement à une variété de sources relationnelles et spatiales afin d’exploiter les ensembles de données existants et de s’adapter aux ensembles de données créés spécifiquement pour la vérification de la pression de service maximale admissible (MAOP).
  • Grâce aux liens assurant au procédé de la pression de service maximale admissible (MAOP) l’accès et l’utilisation de données d’entreprise en direct, la saisie manuelle de données est supprimée.
  • Une interface intuitive de construction de modèles offre aux utilisateurs un contrôle total de la construction de la logique de vérification de la pression de service maximale admissible (MAOP) pour intégrer autant de données que nécessaire.
  • Le logiciel prend en charge une logique permettant d’évaluer l’état et la présence de documents, qu’il s’agisse de documents autonomes ou de documents intégrés à une base de données d’entreprise.
  • La logique hautement personnalisable prend en charge des documents hiérarchisés ou pondérés et vérifie qu’il existe plusieurs pièces justificatives, afin de s’assurer que tous les documents sont correctement pris en compte.
  • Tous les documents résultants sont intégrés de manière transparente dans les rapports et les mappages afin de contribuer à l’élaboration d’un ensemble plus complet et plus précis de documents pour la vérification de la pression de service maximale admissible (MAOP).
  • Les modèles de vérification de la pression de service maximale admissible (MAOP) sont exécutés à l’aide d’une interface de projet, permettant aux utilisateurs de limiter l’exécution de la vérification MAOP à toute combinaison de pipelines ou de séparer les systèmes et les pipelines sur plusieurs cycles.
  • Les données de saisie et la configuration du modèle de chaque projet sont archivées et stockées dans la base de données de l’entreprise, qui est accessible à tous les utilisateurs afin qu’ils puissent les récupérer au besoin.
  • Le logiciel exploite la fonctionnalité Esri sous-jacente, ce qui permet aux utilisateurs de visualiser les résultats cartographiés le long de leurs pipelines sans avoir besoin d’une connaissance approfondie de la méthodologie du Système d’informations géographiques (GIS).
  • Les rapports facilement compréhensibles peuvent aller des facteurs d’entrée individuels, segment par segment, aux sections peuplées des rapports réglementaires.

Documentation et schémas