Le logiciel RiskFrame™ HCA d’Emerson (anciennement GeoFields) rationalise l’analyse des emplacements des classes, de la zone à haut risque (HCA) et de la zone à risque moyen (MCA). En tant qu’élément clé d’un programme de gestion de l’intégrité des pipelines, cette solution complète et éprouvée par les audits permet de réduire les risques et d’assurer une exploitation plus sûres des pipelines en offrant une visualisation détaillée. Les paramètres d’analyse hautement configurables permettent aux utilisateurs d’obtenir des résultats à un niveau granulaire en personnalisant le système en fonction du type d’analyse et des options de calcul requises. Une fois les paramètres confirmés pour un seul pipeline, la même configuration peut être facilement appliquée à plusieurs pipelines. Tous les résultats sont résumés dans une carte détaillée qui peut être partagée avec les destinataires autorisés dans toute l’entreprise afin de mettre rapidement les informations les plus récentes entre les mains des employés qui en ont le plus besoin.