Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-RiskFrame DIMP Modeler Software

Logiciel RiskFrame™ DIMP Modeler

Product Description

Le logiciel RiskFrame™ DIMP Modeler d’Emerson (anciennement GeoFields) permet de modéliser et de hiérarchiser les risques sur un réseau de gazoducs de distribution en intégrant des données spatiales et tabulaires provenant de l’ensemble de l’entreprise et en appliquant le ou les algorithmes de risque de l’entreprise. Ce logiciel avancé permet de créer et d’exécuter des algorithmes de risque simples ou complexes qui génèrent des scores de risque pour les équipements du réseau de distribution, notamment les segments de conduites, les vannes, les débitmètres, les détendeurs et autres équipements connexes. Le traitement des données intégré traduit les classes de fonctions spatiales en tableaux de fonctions pouvant être combinés avec d’autres données tabulaires pour évaluer le risque des équipements. En utilisant une approche de l’intégrité de la distribution basée sur le risque, RiskFrame DIMP Modeler identifie rapidement les équipements à haut risque, permettant aux opérateurs d’extraire et d’examiner les données afin d’élaborer des programmes de réparation et de réduction des risques avec des résultats partagés pour la cartographie et l’analyse en ligne.

Caractéristiques

  • Le logiciel RiskFrame Modeler se superpose à la base de données d’entreprise d’un opérateur constituée d’ensembles de données tabulaires et spatiales définis, mais fonctionne en combinaison avec les données existantes pour créer l’ensemble le plus robuste de données sur les risques.
  • Prise en charge de la plupart des modèles de données, tels qu’UPDM, ArcGIS Gas Distribution Data Model, ou une base de données géographiques exclusive basée sur Esri®.
  • Le logiciel intègre un outil de traitement spatial pour traduire les classes de caractéristiques spatiales en tableaux qui font partie de la même bibliothèque de données utilisée dans l’ensemble de l’entreprise.
  • Plutôt que de produire plusieurs copies de données ou de systèmes d’enregistrement, toutes les nouvelles données sont incorporées dans la base de données de l’entreprise pour une intégration transparente dans le modèle de risque existant.
  • Calculer le risque au niveau des équipements ; le traitement des données intégré traduit les classes de caractéristiques spatiales en tableaux de caractéristiques à combiner avec d’autres données tabulaires pour évaluer le risque du pipeline.
  • Le logiciel utilise un concept de projet pour gérer le déroulement des modèles, avec des filtres de modèle appliqués qui limitent une analyse à certaines lignes ou systèmes ; une fois qu’un modèle est exécuté, une archive de projet est mise à jour avec les résultats de ce passage particulier et les rapports archivés sont stockés au niveau de l’entreprise.
  • L’effet net de tout changement proposé dans l’état des données source peut être modélisé pour n’importe quel facteur ou formule au sein d’un modèle de risque sans modifier le modèle ou engager des changements réels.
  • En exécutant plusieurs scénarios, le logiciel quantifie les changements des niveaux de menace ou de risque, permettant ainsi une meilleure réduction des risques et des dépenses en fournissant une justification objective de l’activité de mesures correctives optimales.
  • Le rapport sur les scénarios de simulation affiche côte à côte les enregistrements des résultats du modèle original et du modèle potentiel, permettant aux utilisateurs de mesurer directement la sensibilité du modèle de risque aux pratiques de gestion de l’intégrité.
  • Une relation directe est maintenue entre les calculs de risque des équipements individuels et la hiérarchie du système de distribution, ce qui permet aux utilisateurs de comprendre comment chaque équipement contribue au risque global du système.
  • Toute formule de facteur présente dans le modèle de risque peut être affichée, identifiée, triée, symbolisée, étiquetée et exportée, ce qui permet à un ingénieur d’acquérir des connaissances précieuses sur les résultats du risque spatial sans être expert en systèmes d’informations géographiques (GIS).
  • De multiples options de rapports permettent aux utilisateurs d’extraire et d’examiner les données afin d’élaborer des plans de risques et de réduction des risques, avec les résultats partagés pour la cartographie et l’analyse en ligne.

Documentation et schémas