Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-IC866-0008-2A3-6P

Lecteur de fréquence variable – 4,3 A, 1 CV, 240 V, triphasé, IP66, PROFINET

Product Description

Les VFD PACMotion sont des lecteurs de fréquence CA variable intégrés, robustes et modulaires conçus pour un vaste éventail de secteurs, dont les eaux et eaux usées, le métro, l'automobile, l'industrie minière, l'alimentation et les boissons, l'emballage, le pétrole et le gaz, la fabrication en discontinu et la conception de machines modulaires.

Numéro de référence
IC866-0008-2A3-6P
Type de raccordement
240 Vca, triphasé
Conception du boîtier
IP66
Puissance du moteur
1 CV (0,75 kW)
Suppression des interférences sur l'entrée
Classe C2
Carte d'option
PROFINET
ACTUEL
4,3 A

Caractéristiques

  • Le support de redondance du système natif PROFINET élimine le besoin d'un appareil intermédiaire, réduisant ainsi les coûts.
  • Le boîtier robuste permet de monter les lecteurs sans armoire de contrôle
  • Le support intégré Safe Torque Off (STO) permet d'économiser du temps de développement et de mise en service en permettant la sécurité intégrée et des applications standard.
  • S'intègre facilement et sans problème avec les applications PACSystems RX3i
  • Clavier intégré
  • La conception modulaire permet de connecter et de contrôler les unités individuelles avec un seul clavier.

Documentation et schémas