Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-IC694ALG542

Module de combinaison analogique RX3i, courant/tension, 4 entrées, 2 sorties, diagnostics avancés

Product Description

L'E/S RX3i est conçue pour les applications discrètes, critiques et de processus. L'E/S basée sur rack offre des diagnostics avancés et une flexibilité exceptionnelle, avec une large plage d'E/S standard et avancées.

Numéro de référence
IC694ALG542
Nombre et type de combinaisons analogiques
1
Plage
0 V à +10 V, -10 V à +10 V, 0 à 20 mA, 4 à 20 mA par canal
Fréquence de rafraîchissement
2 ms, tous les canaux
Résolution
16 bits

Caractéristiques

  • Les diagnostics comprennent : sous plage et hors plage, fil ouvert, court-circuit, taux de variation positif/négatif, élevé, élevé-élevé, faible, faible-faible
  • Mise à niveau et sorties configurables par canal
  • Rapports de défaillances du module
  • Prend en charge les contacts de défaillances au point de diagnostic du programme de logique
  • Alarmes de taux de variation positifs et négatifs

Documentation et schémas