Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-IC694ALG221

Module d'entrée analogique RX3i, courant, 4 canaux

Product Description

L'E/S RX3i est conçue pour les applications discrètes critiques et de processus de mission. L'E/S basée sur rack offre des diagnostics avancés et une flexibilité exceptionnelle, avec une large plage d'E/S standard et avancées.

Numéro de référence
IC694ALG221
Nombre et type d'entrées analogiques
4 canaux ; 4 à 20 mA, 0 à 20 mA
Résolution et vitesse
12 bits ; 2 mS
Consommation de courant
25 mA à 5 VCC ; 100 mA à 24 VCC isolée
Agence
UL, UL HAZLOC
Certifications
Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Format de montage
Sur le panel ou le rail DIN

Caractéristiques

  • Technologie à grande vitesse et brevetée pour un débit plus rapide
  • Capacité d'échange à chaud

Documentation et schémas