Emerson-P-GasStream

GasStream®

Product Description

Système intégré de gestion et de comptabilisation intermédiaire des transactions pour la collecte et le traitement des gaz.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Collecte : Le produit de collecte et de traitement des gaz suit l'acquisition du flux de gaz humide et brut depuis la tête de puits de gaz naturel jusqu'à l'usine de transformation. Le système évalue les frais de collecte et de compression engendrés par le déplacement du flux de gaz humide et brut jusqu'à l'usine de transformation, et produit des factures à partir des transactions comptables créées, payables au responsable de la collecte par les producteurs de la tête de puits
  • Traitement en usine : Les transactions comptables créées au niveau de l'usine de transformation sont utilisées pour payer aux producteurs la part des produits gaziers qui s'échappe du flux de gaz humide à l'usine de transformation, et seul le gaz sec pénètre dans les pipelines
  • Transport : Le produit de transport, utilisé par les pipelines pour suivre le déplacement du gaz sec, accompagne également le transfert de propriété des molécules de gaz sec d'une partie à une autre, et évalue les frais de transport et de compression engendrés par le déplacement du gaz sec. Il crée des factures à partir des transactions comptables créées par le déplacement du gaz sec, payables à la pipeline par les transporteurs. Le produit de transport est également conforme aux instructions de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC)
  • Fonctionnalités supplémentaires : GasStream inclut une sécurité intégrée, un audit robuste, la création de rapports ad hoc, l'intégration Web, et bien d'autres fonctionnalités basées sur des technologies récentes entièrement évolutives
  • Puissant, simple d'utilisation et sécurisé : GasStream se base sur le framework ASP.NET MVC (modèle-vue-contrôleur) 4 pour la création d'applications Web évolutives et standardisées. Le produit utilise des modèles de conception et des interfaces utilisateur établis afin d'offrir une utilisation intuitive en un minimum de clics, et la puissance et la sécurité des frameworks ASP.NET et .NET
  • Audits robustes : Les audits de GasStream sont intégrés à la couche d'accès aux données afin de capturer clairement à quel moment les données ont été modifiées au sein de chaque transaction
  • Création de rapports ad hoc : GasStream s'appuie sur la puissance d'un outil de création de rapports tiers avancé pour permettre aux utilisateurs de créer et de modifier des rapports de manière rapide et dynamique afin de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées
  • Pages Web modernes et rapides : GasStream est basé sur HTML 5, ce qui permet aux organisations de se développer avec la technologie, et aux pages de s'adapter en fonction de l'appareil utilisé, qu'il s'agisse d'un téléphone, d'une tablette ou d'un ordinateur
  • Architecture évolutive : Les clients peuvent utiliser l'équilibrage de charge ou des scénarios de basculement pour l'application, afin de garantir de hauts niveaux de performances quelle que soit la taille de l'organisation
  • Option d'abonnement hébergé : L'option d'abonnement hébergé permet d'accélérer considérablement la mise en œuvre et donne plus de souplesse sur le plan financier. Consultez-nous pour en savoir plus sur notre programme pilote gratuit et sans risques