Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-DataFrame Loader Software

Logiciel DataFrame™ Loader

Product Description

Le logiciel DataFrame™ Loader d’Emerson (anciennement GeoFields) permet aux exploitants de pipelines d’énergie d’intégrer les données d’enquête au système de gestion des données de l’entreprise, en fournissant des formats de données standardisés et des méthodes cohérentes de stockage des données. Cet outil avancé permet aux utilisateurs de charger, d’aligner et de publier facilement des données d’inspections en ligne, d’enquêtes réalisées en interne et d’évaluations directes dans la base de données de l’entreprise. En géométrage, il est courant d’utiliser un système de référence indépendant, tel qu’un odomètre ou un intervalle, mais ces méthodes ne correspondent pas à la mise en station des pipelines. Avant d’intégrer les données de l’enquête à d’autres ensembles de données, il est important de les aligner sur les emplacements connus des pipelines afin de tenir compte des différences entre les lectures des stations et celles de l’odomètre, un procédé appelé macro-alignement. DataFrame Loader examine les données de contrôle et d’enquête afin d’optimiser l’alignement, en s’assurant qu’une vanne provenant de l’enquête est alignée sur l’emplacement connu de la vanne avec la même station de pipeline. Ce macro-alignement place les données de l’enquête dans un cadre de référence unique avec les données de l’entreprise afin d’améliorer la prise de décision et de réduire les risques.

Caractéristiques

  • DataFrame Loader permet à l’utilisateur de surmonter les difficultés liées au formatage incohérent des données d’enquête en permettant de reconfigurer n’importe quelle enquête et de définir la façon dont les données sont publiées dans la base de données de l’entreprise. 
  • Les utilisateurs peuvent charger en vrac les données d’enquête à partir de fichiers bruts, y compris des fichiers GPS, sans avoir besoin d’un administrateur de la base de données. Le logiciel vérifie la qualité des données par rapport à la base de données et produit un journal des erreurs en cas de problèmes.
  • Une fois les données publiées, les caractéristiques des défauts sont intégrées aux autres ensembles de données de l’entreprise, permettant ainsi une analyse plus approfondie.
  • Le logiciel permet de charger rapidement en vrac une quantité pratiquement illimitée de données d’installations externes dans la base de données de l’entreprise, car il réduit le temps nécessaire au formatage et au nettoyage des données avant leur chargement.
  • La validation détaillée des données contrôle la qualité des données chargées, ce qui permet de garantir que les données imparfaites ne sont pas introduites dans la base de données.
  • À mesure que les données sont publiées, le code de base de données et les valeurs des stations sont vérifiés pour s’assurer que les données publiées sont exactes et cohérentes et un journal détaillé est créé pour identifier et décrire toute erreur.
  • Les utilisateurs peuvent facilement charger des données directement à partir de logiciels de stockage courants, grâce à la prise en charge de données sources dans différents formats de base de données, notamment Microsoft® Excel®, Access® ou serveur SQL ; Esri® ArcSDE, Shapefile ou File Geodatabase ; Oracle® MySQL et plus encore. 
  • L’interface de mappage des données offre des options robustes de mappage des données pour décrire la traduction et la conversion des données, réduisant ainsi considérablement le temps de formatage et de nettoyage des données préchargées.

Documentation et schémas