ControlWave® XFC

Product Description

ControlWave XFC est une solution rentable et compétitive destinée aux environnements impliquant l'utilisation d'un calculateur de débit de gaz dans un boîtier antidéflagrant compact. ControlWave XFC mesure la pression différentielle, la pression statique et la température pour jusqu'à deux exécutions et calcule le débit pour le volume et l'énergie. Le XFC est préprogrammé afin de répondre aux exigences API 21.1 pour un poste de comptage à deux exécutions.

Caractéristiques

  • Le boîtier compact antidéflagrant permet une installation et un démarrage rapides
  • Le capteur intelligent intégré de pression manométrique ou de pression différentielle/pression doté d'une excellente précision est un composant indépendant qui peut être retiré/remplacé sur le terrain
  • L'interface de précision avec les sondes à résistance permet une mesure très précise de la température du procédé
  • La très faible consommation électrique réduit les coûts des systèmes d'alimentation solaires/sur batterie
  • Intégration facile aux transmetteurs à faible consommation Bristol 2808 et 3808 MVT d'Emerson pour les installations antidéflagrantes