Emerson-P-ControlWave GFC

Calculateur de débit ControlWave® GFC

Product Description

Le calculateur de débit ControlWave GFC est une solution rentable et compétitive pour un remplacement intégré et tout-en-un des graphiques. Préprogrammé pour répondre aux besoins d'automatisation des utilisateurs.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Capteur intelligent intégré de pression manométrique ou de pression différentielle/pression doté d'une excellente précision
  • Préprogrammé afin de répondre aux exigences API 21.1 pour un poste de comptage et de régulation à deux exécutions.
  • L'écran LCD intégré et le clavier 25 touches en option permettent de modifier les paramètres configurables sur site, sans ordinateur
  • Le capteur intelligent hautes performances est un composant séparé qui peut être retiré et remplacé indépendamment de la plate-forme électronique
  • Le large éventail de systèmes d'alimentation solaires et sur batteries permet de répondre de manière optimale à toute une gamme d'applications, et la consommation électrique extrêmement faible permet de maîtriser les coûts des systèmes d'alimentation
  • La communication ouverte et la large sélection de modems et d'options de communication sans fil s'adapte au mieux à vos besoins en matière de réseau
  • L'E/S complète l'interface avec de l'équipement de procédé externe