ControlWave® EFM

Product Description

ControlWave EFM est conçu pour les applications de contrôle et de mesure impliquant plusieurs stations et rampes de comptage qui nécessitent de réunir un calculateur de débit électronique (EFM), un contrôle des procédés et une unité terminale distante (RTU) dans une installation déportée intégrée. ControlWave EFM combine les capacités d'un RTU avancé avec le boîtier unique et pratique d'un calculateur de débit hautement intégré. Transducteur intelligent, système d'alimentation solaire/sur batteries et appareils de communication.

Caractéristiques

  • Les emplacements de cartes ouverts pour la communication et l'E/S offrent suffisamment de flexibilité pour s'adapter aux conditions requises pour l'installation
  • Surveillance et contrôle d'un site entier (y compris la tête de puits, le compteur, le séparateur, le compresseur, etc.), de l'ascension artificielle et de l'optimisation de la production (par exemple, le contrôle de l'injection, le pompage pneumatique)
  • Automatisation des stations de maintenance et de réparation à plusieurs rampes de comptage : Mesure du débit, changement de rampe, contrôle du débit/de la pression, contrôle des odoriseurs et des échantillonneurs, communication avec un chromatographe et communication sur plusieurs réseaux
  • Des transducteurs intelligents pour la pression différentielle, la pression et la température ont été sélectionnés et intégrés
  • Conception et dimensionnement du système d'alimentation solaire
  • Conception, configuration et montage du boîtier
  • Une autorisation de classe I, division 2 a été obtenue au niveau des instruments pour faciliter les démarches administratives
  • Intégration d'une application pour des mesures de 1 à 4 rampes de comptage