Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Les fonctions de commande communes des actionneurs de vannes sont préconfigurées et prêtes à surveiller et à commander les vannes depuis le panneau LCD ou l'ordinateur hôte
Prend en charge les ports réseau Modbus afin de se connecter au système DCS SCADA ou aux automates programmables pour piloter l'ensemble du site de production
Prise en charge du réseau Controlinc, notamment de la topologie en anneau avec un maximum de 250 actionneurs de vanne par maître
Encastré dans un boîtier compact en acier inoxydable 316 NEMA/EEMAC Type 4X CEI IP66 avec des trous de montage arrière étanches ou des supports de fixation
Le M250 multiple du réseau ordonne à votre hôte d'automatiser des milliers d'actionneurs et des dizaines de milliers de points auxiliaires E/S analogiques et discrets
L'unité principale prend en charge le compte-rendu des exceptions (RBE) avec tous les actionneurs sur le réseau pour un temps de réponse considérablement amélioré
Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la directive 2011/65/EU relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Votre session est sur le point d’expirer en raison de l’inactivité. Cliquez sur OK pour obtenir 30 minutes supplémentaires.
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.x
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Sélectionnez un pays/une région et une langue
Sélectionnez un pays/une région
Sélectionnez une langue
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.