PAC8000 Module à sécurité intrinsèque, alimentation CC (8 modules)

Product Description

Les sources d'alimentation sont spécifiquement conçues pour être utilisées avec le PAC8000 SafetyNet et servent à alimenter le contrôleur SafetyNet et les modules E/S.

Numéro de référence
8920-PS-DC
Module d'alimentation – Entrée de terrain
24 Vcc en entrée ; 5 A à 12 Vcc en sortie ; alimentation pour modules 2/1 (SI)
Utilisation
Alimentation des modules 2/1 (SI) avec support pour redondance de partage de charge

Caractéristiques

  • Le PAC8000 E/S est une solution d'E/S entièrement modulaire pour les applications générales et les applications en zone dangereuse. Il offre une grande variété de fonctions E/S et possède une architecture ouverte qui permet de communiquer avec une variété de bus de terrain différents en sélectionnant le type approprié de module d'interface de bus (BIM) ou de contrôleur.
  • Les bornes de terrain (une par module E/S) se clipsent sur le support et acceptent le câblage de terrain sans avoir besoin de bornes ou de connexions supplémentaires. Elles peuvent être changées facilement si elles sont endommagées sur le terrain. Un système complet de verrouillage mécanique garantit le maintien de la sécurité des équipements.
  • Les supports forment l'épine dorsale physique et électrique du PAC8000 en permettant un montage sur un écran plat ou un rail DIN à section en T ou en G. Ils prennent en charge et interconnectent le BIM ou le contrôleur, les alimentations, les modules d'E/S et les bornes de terrain, et transportent les lignes d'adresse, de données et d'alimentation du Railbus interne
  • Capacité 5 A
  • Supporte le partage de charge pour la redondance