Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-VE6206

Pare-feu intelligent NextGen Emerson pour systèmes DeltaV

Product Description

Le pare-feu intelligent Emerson NextGen associe un pare-feu périmétrique spécialement conçus pour simplifier l’installation et la gestion d’une solution de sécurité périmétrique au sein d’un système numérique de contrôle-commande DeltaV™. Le pare-feu intelligent Emerson NextGen constitue une solution de protection périmétrique matérielle conçue pour contrôler de manière stricte tout trafic externe vers un système numérique de contrôle-commande DeltaV.

Configuration
La configuration du pare-feu s’effectue via l’interface de navigation intégrée HTML5.
Ports Ethernet
2 ports internes Ethernet cuivre 10/100/1 000 Mbps et 1 port externe Ethernet cuivre 10/100/1 000 Mbps. Ou, 2 ports internes Ethernet cuivre 10/100/1 000 Mbps et 1 port externe fibre SFP Mbps.
Port USB
1 port USB 3.0 à utiliser pour les sauvegardes, la récupération et les mises à niveau du micrologiciel.
Port série/Console
Port de console V.24 pour la gestion locale avec possibilité de ligne de commande.
Voyants d’état
Voyants sur le panneau avant pour l’indication de la tension d’alimentation, l’état de l’appareil, la connexion par fibre (le cas échéant), la présence et l’état du support de stockage USB, le VPN (si activé à l’aide des menus avancés) et pour une utilisation ultérieure.
Alimentation
Bornier à 6 broches avec entrées non découplées sans charge distribuée.
Alimentation électrique
2 entrées de tension pour une alimentation électrique redondante. Très basse tension de sécurité (TBTS), entrées redondantes déconnectées. Tension nominale du CC de 24 Vcc à 48 Vcc.
Dimensions
7,37 po de hauteur x 5,34 po de largeur x 2,75 po de profondeur
Poids
69,13 oz (1 960 g)
Température de service
-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)

Caractéristiques

  • Les menus de configuration, simplifiés et faciles à comprendre, sont accessibles depuis une interface conviviale
  • Les agents du support DeltaV™ peuvent gérer en toute simplicité la sécurité périmétrique des systèmes DeltaV grâce à des options de menu faciles à utiliser
  • Le mappage de ports dynamique renforce la sécurité du périmètre pour les communications OPC classiques
  • DeltaV™ Network Device Command Center permet de connecter le pare-feu afin d’intégrer l’état des composants matériels dans le système d’alarme DeltaV
  • La conformité aux nouvelles normes de sécurité est assurée avec un niveau élevé de protection du périmètre réseau dans une solution à la fois économique et facile à mettre en œuvre

Documentation et schémas