DeltaV-P-SE3051C0

Supports horizontaux DeltaV™ série S

Product Description

Les supports horizontaux DeltaV™ série S élèvent la plate-forme matérielle DeltaV éprouvée à un niveau supérieur de robustesse et de simplicité d'utilisation. L'assemblage est plus rapide et la distribution de l'alimentation est plus facile, avec moins de connexions utilisant la distribution d'alimentation sur le terrain intégrée et une capacité accrue de l'alimentation du bus d'E/S. La conception modulaire vous permet d'acheter uniquement ce dont vous avez besoin avec une possibilité d'extension ultérieure en ligne simplement en ajoutant l'alimentation/le contrôleur et les supports E/S sont modulaires.

Courant du fond de panier
15 A
Fiche de borne d’alimentation
12 A
Fiche de bus d'alimentation (protégé par fusible)
5 A
Distribution d'alimentation par bus primaire/secondaire 24 Vcc
12 A par bus (3 A max. par carte)
Capacité du support E/S
8 modules E/S
Température de service
-40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
Température de stockage
-40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Humidité relative
5 à 95 % sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10,5 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 13,2 Hz ; 0,7 g de 13,2 à 150 Hz

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Conception modulaire pour une installation flexible
  • Des supports supplémentaires à huit emplacements peuvent être ajoutés en ligne en fonction des besoins
  • La distribution d'alimentation du contrôleur et de l'interface E/S est intégrée dans les supports pour réduire et simplifier l'alimentation et la mise à la terre
  • Tous les composants se fixent sans avoir à utiliser d'outils spéciaux