DeltaV-P-Advanced Continuous Historian

DeltaV™ Advanced Continuous Historian

Product Description

Advanced Continuous Historian fournit un stockage hautement évolutif des données de procédé continu pour un seul système DeltaV™ et est conçu pour une intégration facile et transparente sur un serveur de site autonome OSIsoft PI. Advanced Continuous Historian s’intègre complètement dans les environnements d’ingénierie et d’exploitation DeltaV. Il fournit en outre une connectivité aux clients OSIsoft pour une visualisation efficace des données.

Caractéristiques

  • Comprend la technologie d’historique intégré développée par OSIsoft
  • Permet une connectivité transparente à un serveur PI de site avec le connecteur PI - PI d’OSIsot.
  • Comprend la configuration intégrée du système DeltaV™ et la collecte de données
  • La capacité de stockage en ligne hautement évolutive permet de conserver des années de données opérationnelles à portée de main.

Documentation et schémas