Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Damcos-Local Power Unit-LPU

Unité d'alimentation locale Damcos™ LPU

Product Description

NOUVELLE GÉNÉRATION ! Le Damcos LPU (unité d’alimentation locale) comprendra un système intégré de contrôle à distance de vanne électro-hydraulique et est structuré pour améliorer la sécurité et l’efficacité du système. La conception robuste, compacte et modulaire de l’LPU s’est avérée fiable dans l’environnement marin difficile et est mise au point pour un montage flexible, soit directement sur des actionneurs, soit sur une cloison. Le LPU est fourni en 3 variations avec des capacités étendues pour faciliter l’installation, la configuration et le fonctionnement.

Max. max.
Jusqu’à 8 min selon la température ambiante (rapport cyclique de 25 % max.)
Indice de protection du boîtier
IP 68 – Voir les fiches de spécifications pour plus de détails.
Température ambiante
-5 °C à 70 °C (-25 °C à 70 °C sur demande)
Poids
14 à 21 kg selon le type
Volume du réservoir
250 à 1000 ml selon les exigences
Presse-étoupe
1 à 4 selon la configuration
Matériaux de construction
En aluminium anodisé noir Pour plus de détails, voir la fiche de spécifications

Caractéristiques

  • Le programme Damcos LPU couvre différentes configurations, telles que Basic, plus, Elite, P-Net et Power
  • Conception modulaire dans les matériaux légers pour une installation et une maintenance plus sûres et plus simples
  • Intelligence locale comprenant des fonctions telles que l’autoprotection, le contrôle, le feedback, les alarmes et la technologie Bluetooth®
  • Pompe variable permettant des réglages de vitesse simples pour différentes tailles d’actionneurs (200-1500 ml/minutes)
  • Séparation IP permettant une installation en toute sécurité dans des conditions dangereuses
  • Connexion de bouchon permettant un environnement de travail sûr même lorsque le couvercle est hors tension
  • Fonctionnalité de pompe de sécurité pour un fonctionnement en toute sécurité sans risque de vidange de l’unité d’huile
  • Fonctions automatisées pour une mise en service, une manutention et un réglage efficaces, y compris l’auto-apprentissage, l’étalonnage, l’ajustage et les réglages de l’heure
  • Unité Damcos LPU s’adaptant à tous les actionneurs Damcos
  • Contrôle du débit de 200 à 1 500 ml/min.
  • La conception robuste permet de résister aux conditions difficiles de l’environnement maritime.
  • Elle est conforme aux exigences de toutes les principales classifications de l’industrie.

Documentation et schémas