Damcos-P-BRC Double-Acting Rotary Actuator

Actionneur rotatif double effet Damcos™ BRC

Product Description

Faites confiance à 30 ans de performances éprouvées. Seuls les actionneurs Damcos disposent de la technique originale à rainures hélicoïdales, qui fournit un couple élevé équilibré sans requérir un déplacement important. L’actionneur Damcos BRC est un actionneur rotatif équilibré à double effet fonctionnant à une pression de service standard de 135 bar. Il maintient une sortie à couple élevé constante tout au long de sa rotation à 90°. L’actionneur BRC est disponible en plusieurs tailles, de 125 à 32 000 avec une plage de couple allant de 125 à 32 000 N m.

Pression de rupture
675 bar
Température ambiante
Température élevée ou basse de -25 °C à +80 °C (-45 °C à +120 °C sur demande)
Poids
5,3 à 441 kg
Déplacement de l’huile
0,026 à 6,1 litres
Rotation
90° ± 1°
Milieux hydrauliques et viscosité
Huile hydraulique sans acide recommandée
Viscosité
15-200 cSt
Matériau du boîtier
Boîtier en GGG40

Caractéristiques

  • Conception unique et simple assurant un faible encombrement avec une sortie à couple élevé
  • Des performances éprouvées avec plus de 30 ans d’expérience en conception de base
  • Principe de rotation équilibrée éliminant les forces latérales et/ou la courbure de la tige de la vanne
  • Conçu pour un fonctionnement en milieu maritime
  • Actionneur s’adaptant facilement à toutes les vannes quart de tour de marques connues
  • Conception permettant des positions de montage illimitées
  • Réglages intégrés pour les butées de mouvement rotatif
  • Conçu pour des fonctions de contrôle modulaires intégrées directes
  • Possibilité de démonter les actionneurs et accessoires en pièces recyclables à 98 %
  • Processus de conception et de fabrication conforme aux normes de qualité ISO9001 et au code environnemental ISO14001
  • Partie essentielle du système de contrôle à distance de vannes d’Emerson

Documentation et schémas