Branson-P-VDX-452R

Systèmes de procédé de lubrification par film sec Branson VDX-452R

Product Description

Le procédé de lubrification par film sec VDX est unique dans l'industrie. Il combine un support de solvant non inflammable et sans danger pour la couche d'ozone (HFC ou HFE) et le plastique, avec un film sec à base de PTFE.

Dimensions hors-tout
1 397 mm x 711 mm x 2 159 mm H (55 po x 28 po x 85 po H)
Carter d'ébullition
533 mm x 304 mm x 203 mm P (21 po x 12 po x 8 po P)
Zone de vapeur
Zone de revanche
Taux de recirculation maximum
19 l/min (5 gal/min)
Capacité totale de solvant
33 l (8,7 gal)
Débit de distillation approximatif
26,50 l/h (7 gal/h)
Capacité de levage maximale
15,87 kg (35 lb)
Service d'air
4,13-8,27 bar (60-120 psi). 0,85 m³/h (0,5 ft³/min)
Service public d'électricité
230 V, 60 Hz triphasé, 25

Caractéristiques

  • Le VDX-452R combine un support de solvant sans danger pour la couche d'ozone (HFC ou HFE) et le plastique, non inflammable et un film sec à base de PTFE.

Documentation et schémas