Branson-P-Ultrasplice40 Wire Splicer

Épisseur de câbles Ultrasplice 40 Branson

Product Description

Épisseur de câbles portable pour faisceaux de câblage, faisceaux d'appareils, faisceaux automobiles, sondes à résistance (RTD), embouts.

Actionneur
Pneumatique
Système de refroidissement
Air
Vue en coupe
Jusqu'à 6 mm²
Interface de données
USB, Ethernet
Fréquence
40 kHz
Puissance d'entrée
200-245 V, 50/60 Hz
Puissance de sortie
400 W, 800 W
Dimensions globales
125 mm x 93 mm x 257 mm (H x l x L)
Type pneumatique
air propre sec de 5,5 bar (80 psi)
Fonctionnalités spéciales
Protection par mot de passe
Interface utilisateur
Écran tactile LCD
Modes de soudure
Temps, énergie

Caractéristiques

  • Mécanisme de collecte du câble entièrement automatisé pour une facilité de fonctionnement et une productivité maximale
  • Surveillance du procédé automatique de chaque épissure pour s'assurer que les limites prédéfinies de temps et de puissance de soudage sont respectées
  • Réglage automatique et continu de l'énergie et de la pression d'épissure
  • Changement rapide d'outillage propriétaire avec plusieurs surfaces de soudure pouvant produire un million d'épissures à bas coûts
  • Le procédé simple permet la configuration de diverses applications d'épissure en moins de 10 secondes
  • Boîtier de commande facile d'emploi avec un clavier à membrane et un indicateur à cristaux liquides
  • Stockage en mémoire de 100 paramètres et séquences d'épissure prédéfinis