Branson-P-OMNI X

Système de nettoyage automatisé Branson OMNI X

Product Description

Le système OMNI de Branson est un système de nettoyage et de rinçage par ultrasons entièrement configuré équipé d'un sécheur intégré. 

Taille du réservoir de travail
254 mm (L) x 305 mm (l) x 254 mm (P)
Diamètre d'évacuation
12,7 mm NPT
Température du bac de nettoyage
Température ambiante jusqu'à 71 ºC
Débit de recirculation
3,78-11,35 l/min
Rétention du filtre
10 microns

Caractéristiques

  • Plateforme identique à celle du modèle OMNI1012
  • Nettoyage par cavitation de technologie avancée
  • Commandes numériques
  • Automatisation en option avec racks de charge et de décharge