Branson-P-Mini II

Machine de soudage par vibration Branson, Mini II

Product Description

La machine de soudage par vibration Branson Mini II d’Emerson est un système d’assemblage de plastique complet qui permet de souder des pièces thermoplastiques de petite taille ou de forme irrégulière.

Contrôleur
À semi-conducteurs avec automate programmable industriel, Allen Bradley MicroLogix 1500
Caractéristiques de l’alimentation
480 V c.a., 15 A, 3 phases, 50/60 Hz
Fréquence de sortie
Variable rafraîchie à 240 Hz
Capacité de charge de l’équipement doté d’un plateau d’entraînement
3,2 à 3,6 kg / 7 à 8 lb (recommandation)
Force de serrage maximale
3,6 kN (800 lb)
Plage d’amplitude
0,040 à 0,070 po (1,02 à 1,8 mm)
Vitesse de la table élévatrice
254 mm (10 po) / seconde
Durée totale du cycle de séchage (sans le soudage)
5,0 secondes (pour une course de 15 po [380 mm] et 50 psig)
Plage de puissance
12,7 kW

Caractéristiques

  • Vibrateur électromécanique simple ne nécessitant pas de maintenance, avec une seule pièce mobile et aucune surface d’appui à lubrifier et susceptible de s’user.
  • L’amplitude réglable avec une boucle de régulation permet de garantir une amplitude constante tout au long du cycle de soudage.
  • La fréquence réglable permet de bénéficier d’une flexibilité maximale en matière de poids pour l’équipement à entraînement.
  • Les commandes pour le procédé, situées sur la face avant de la machine, sont facilement accessibles.
  • La sécurité de l’opérateur est assurée grâce à des boutons de démarrage à effleurement (avec fonction antiblocage) et un bouton d’arrêt d’urgence.
  • La surface de montage de la table élévatrice est utilisée de façon optimale.
  • La table élévatrice à vitesse variable se déplace à environ 254 mm/seconde (10 po/seconde).
  • La machine est conçue pour permettre la manipulation de matériaux. Les panneaux facilement amovibles facilitent la manipulation des matériaux.
  • La lumière de travail située à l’intérieur offre une meilleure visibilité de la zone de travail.
  • La conception ergonomique assure le confort de l’opérateur.

Documentation et schémas