Branson-P-2000Xd Ultrasonic Welder

Machine de soudage à ultrasons Branson 2000Xd

Product Description

La machine de soudage 2000Xd incorpore les paramètres et les modes de Branson les plus avancés, notamment les modes de temps, de puissance de crête, de distance et d’énergie. L’amplitude numérique, ainsi que le profilage de l’amplitude breveté de Branson, fournissent le contrôle requis pour les applications critiques requérant des réglages de précision. L’autodiagnostic, la surveillance de procédé et les fonctionnalités graphiques permettent la surveillance du procédé en temps réel

Actionnement
Pneumatique
Niveau contrôle
aed
Taille de cylindre
1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25
Interface de données
USB, Ethernet
Fréquence
15, 20, 30, 40 kHz
Puissance de sortie
0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW
Interface utilisateur
Écran tactile LCD
Modes de soudure
Détection de masse, de puissance de crête, de distance, d’énergie, de temps

Caractéristiques

  • Soudage par détection de temps, d’énergie, de puissance de crête, de masse, distance d’affaissement ou distance absolue.
  • Contrôle numérique de l’amplitude avec profilage de l’amplitude breveté.
  • Écran tactile VGA complet.
  • Disponible en versions 15, 20, 30 et 40 kHz.
  • Graphique de procédé avec superposition graphique de la puissance, de la distance d’affaissement, de l’amplitude, de la force, de la vitesse et plus.
  • Ports Ethernet et USB pour le recueil de données.
  • Autotune entièrement numérique avec mémoire pour un réglage complètement automatique et stockage de la fréquence à la fin de chaque soudage.

Documentation et schémas