Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Branson-P-2000Xc Ultrasonic Welder

Machine de soudage à ultrasons Branson 2000Xc

Product Description

Conçu pour un contrôle optimal du procédé, le modèle 2000Xc isole le procédé de soudage avec des paramètres de soudage entièrement électroniques, une protection par mot de passe hiérarchique et des fonctionnalités de connectivité Ethernet. Ses contrôles de procédé sécurisés et les données détaillées du soudage sont conçus pour répondre aux besoins en matière de sécurité, de traçabilité et de conformité des marchés actuels de l’électronique grand public, commercial, automobile et médical. Ce système est conçu pour garantir la conformité à la réglementation en matière de fabrication, y compris la norme ISO 13485 et la réglementation FDA 21 CFR, Partie 11 applicable aux fabricants de dispositifs médicaux.

Actionnement
Pneumatique
Niveau contrôle
aec
Taille de cylindre
1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25
Fréquence
20, 30, 40 kHz
Puissance de sortie
0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW
Fonctionnalités spéciales
Paramètres protégés par mot de passe, entièrement électroniques.
Interface utilisateur
Écran tactile LCD
Modes de soudure
Détection de masse, de puissance de crête, de distance, d’énergie, de temps

Caractéristiques

  • Paramètres de soudage entièrement électroniques, protection par mot de passe hiérarchique, et extraction de données.
  • Contrôles de procédé pour se conformer aux normes ISO 13485 et FDA 21 CFR, Partie 11.
  • Code-barres USB pour l’enregistrement de l’identification unique de l’appareil ou le rappel des préréglages.
  • Stockage local des 100 000 soudures.
  • Fonctionnalité de traverse rapide pour des temps de cycle réduits.
  • Soudage par détection de temps, d’énergie, de puissance de crête, de masse, distance d’affaissement ou distance absolue.
  • Échelonnement de la pression de soudage.
  • Contrôle numérique de l’amplitude avec profilage de l’amplitude breveté.

Documentation et schémas