Ensemble d’actionnement catalogué Bettis VOS-PAC

Product Description

L’ensemble d’actionnement catalogué Bettis VOS-PAC, une solution clé en main préalablement conçue et spécifiée, permet d’obtenir une tarification et des devis instantanés et des livraisons plus rapides. Ce kit standard permet d’accéder rapidement aux documents associés et de maintenir à distance votre progiciel d’actionnement avec un code QR unique.

iec-ex

Caractéristiques

  • Solution préalablement conçue et testée
  • Configuration, installation et mise en service rapides
  • Véritable système de contrôle-commande modulaire : chaque pièce peut être facilement démontée et remplacée aux fins de maintenance et de réparation
  • Simplicité de maintenance et de réparation grâce à une conception standardisée
  • Un recueil de données complet en ligne consultable à tout moment et en tout lieu
  • Garantie de cinq ans à la pointe du secteur
Produit d’alimentation
Pneumatique
Plages de pression d’alimentation
Actionneur pneumatique
Actionnement
Sécurité tout-ou-rien, quart de tour, rappel par ressort, double effet
Certifications
ATEX, DESP
Type de contrôle
Marche/arrêt
Type de vanne
À boule, papillon, à clapet, vanne à triple excentration, autres appareils quart de tour
Température de service
Plage standard : -29 °C à +93 °C (-20 °F à +200 °F). Plage en option : jusqu’à -40 °C (-40 °F) ou jusqu’à +177 °C (+350 °F)
Couple/poussée
Jusqu’à 135 000 N m (1 200 000 lbf-po)
Pression de service
4 ou 5,5 bar (60 ou 80 psig)